{"product":{"productId":"agid.36538","price":3.02,"name":"Tuercas correderas en ranura dobles con alma de tipo B y tipo I"},"currency":"EUR"}
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
La tuerca corredera en ranura está adaptada a la forma de ranura del perfil, con lo que las fuerzas se transmiten favorablemente al perfil. Gracias a la gran altura total, también se utilizan más pasos de rosca. La tuerca corredera en ranura sólo puede introducirse en la ranura desde la parte frontal del perfil. El alma centra la tuerca corredera en ranura en la ranura perfilada y garantiza así siempre una superficie de apoyo óptima.
Adecuado para consolas de columna 10254-20.
Adecuado para consolas de columna 10254-20.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.