text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable A 2.
Versión
Acero clase de resistencia 10.9, cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación
DIN 34805-1 - Forma A: Tornillos con cabeza semicircular aplanada con forma hexalobular interior.
DIN 34805-2 - Forma B: Tornillos con cabeza semicircular aplanada con forma hexalobular y collar.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron