text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable A 2.
Versión
Acero clase de resistencia 10.9, cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación
DIN 34805-1 - Forma A: Tornillos con cabeza semicircular aplanada con forma hexalobular interior.
DIN 34805-2 - Forma B: Tornillos con cabeza semicircular aplanada con forma hexalobular y collar.

Otros clientes también compraron