Material
Acero.
Versión
Cincado mediante procedimiento galvánico.
Clase de resistencia 8.8.
Clase de resistencia 8.8.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Los tornillos de cabeza de martillo se han desarrollado especialmente para su uso en carriles de montaje.
Material
Acero.
Versión
Cincado mediante procedimiento galvánico.
Clase de resistencia 8.8.
Clase de resistencia 8.8.
Indicación
El tornillo de cabeza de martillo puede insertarse en el carril de montaje en cualquier punto. Al girar 90° la cabeza curvada del tornillo, esta se agarra firmemente en la ranura, evitando que se retuerza. El tornillo de cabeza de martillo puede desplazarse a voluntad en la ranura del carril de montaje, lo que permite un posicionamiento flexible. Una ranura en la cara frontal de la rosca indica la alineación correcta de la cabeza del tornillo en el carril de montaje.
La gran superficie de contacto de la cabeza del tornillo en el carril de montaje garantiza una gran estabilidad y capacidad de carga.
Adecuado para perfiles de montaje del sistema 28 (28/15 y 28/28).
La gran superficie de contacto de la cabeza del tornillo en el carril de montaje garantiza una gran estabilidad y capacidad de carga.
Adecuado para perfiles de montaje del sistema 28 (28/15 y 28/28).
Montaje
Observar la capacidad de carga del perfil. Por regla general, las cargas admisibles para los carriles de montaje son inferiores a las de los tornillos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.