text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto
Los tornillos de cabeza de martillo con dentado se han desarrollado especialmente para su utilización en carriles de montaje.
Material
Acero.
Versión
Galvanizado al fuego.
Clase de resistencia 8.8.
Indicación
El tornillo dentado de cabeza de martillo puede insertarse en el carril de montaje en cualquier punto. Al girar 90° la cabeza curvada del tornillo, esta se agarra firmemente en la ranura, evitando que se retuerza. El dentado especial de la cabeza del martillo garantiza una conexión muy estable y resistente, incluso cuando se monta verticalmente. El tornillo de cabeza de martillo puede colocarse en cualquier punto de la ranura del carril de montaje, lo que permite un posicionamiento flexible. Una ranura en la cara frontal de la rosca indica la alineación correcta de la cabeza del tornillo en el carril de montaje.

La gran superficie de contacto de la cabeza del tornillo en el carril de montaje garantiza una gran estabilidad y capacidad de carga.

Adecuado para perfiles de montaje del sistema 41 (41/22 y 41/41).
Montaje
Observar la capacidad de carga del perfil. Por regla general, las cargas admisibles para los carriles de montaje son inferiores a las de los tornillos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron