Material
Tornillo hexagonal: acero inoxidable 1.4404.
Arandela: acero inoxidable 1.4404.
Junta:
75 EPDM 295 (negro).
70 EPDM 253815 (blanco).
75 Fluoroprene® XP 45 (azul).
Versión
Tornillo hexagonal: pulido.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Set: Tornillo hexagonal con cabeza baja 07170-20 + junta y arandela de apoyo Hygienic USIT® 07300-03.
Solo la combinación de tornillo hexagonal con collar y la junta y arandela de apoyo Hygienic USIT® puede garantizar una estanqueidad sin espacios muertos.
El tornillo hexagonal con cabeza baja para la junta y arandela de apoyo Hygienic USIT® es ideal para una fijación en áreas estériles y, además, cumple con las directrices de la EHEDG, lo que se confirma con el certificado correspondiente.
Solo la combinación de tornillo hexagonal con collar y la junta y arandela de apoyo Hygienic USIT® puede garantizar una estanqueidad sin espacios muertos.
El tornillo hexagonal con cabeza baja para la junta y arandela de apoyo Hygienic USIT® es ideal para una fijación en áreas estériles y, además, cumple con las directrices de la EHEDG, lo que se confirma con el certificado correspondiente.
Material
Tornillo hexagonal: acero inoxidable 1.4404.
Arandela: acero inoxidable 1.4404.
Junta:
75 EPDM 295 (negro).
70 EPDM 253815 (blanco).
75 Fluoroprene® XP 45 (azul).
Versión
Tornillo hexagonal: pulido.
Indicación
Solo para la combinación del tornillo hexagonal con cabeza baja 07170-20 y la junta y arandela de apoyo Hygienic USIT® especialmente ajustada 07300-03 es válida la certificación EHEDG.
La función del sistema de fijación Hygienic USIT® se ha probado en combinación con materiales de acero inoxidable y productos de limpieza comunes. La idoneidad para cada situación de uso debe ser verificada por el usuario.
La función del sistema de fijación Hygienic USIT® se ha probado en combinación con materiales de acero inoxidable y productos de limpieza comunes. La idoneidad para cada situación de uso debe ser verificada por el usuario.
Accesorios
Tuerca de sombrerete hexagonal con collar 07280-10.
Mordazas protectoras para llave de alicates 96661-15.
Mordazas protectoras para llave de alicates 96661-15.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.