{"product":{"productId":"agid.36112","price":47.76,"name":"Tuercas hexagonales, acero tratado térmicamente, divisibles con collar"},"currency":"EUR"}
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Las tuercas hexagonales divisibles permiten un montaje especialmente rápido y sencillo, incluso con barras roscadas largas, en zonas de difícil acceso o con roscas dañadas. Pueden montarse y apretarse lateralmente sin tener que desmontar otros componentes. Ideal para mantenimiento en entornos corrosivos o aplicaciones con opciones de mecanizado limitadas. Las dos mitades están sujetas por una resistencia, pero pueden separarse con la herramienta de montaje. Los valores de resistencia se ajustan a las normas del sector.
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Acabado natural.
Ventajas
- Ahorro de tiempo en el montaje repetitivo, premontaje y preparación.
- Permiten la instalación a pesar de la inaccesibilidad.
- Permiten la instalación a pesar de la inaccesibilidad.
A petición
Otros tamaños y materiales.
Accesorios
07240-15 Herramientas de montaje.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.