text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Carcasa de acero.
Cuerpo de la bobina de plástico.
Imán permanente de ferrita dura o NdFeB.
Indicación
Los electroimanes permanentes pueden fijar de forma continua las piezas de trabajo. Si tienen suministro eléctrico (corriente continua), la bobina en el núcleo neutraliza el campo magnético y puede aumentar la fuerza de retención (en función del sentido de la corriente). El conductor rojo indica el polo positivo (+), el conductor marrón, el polo negativo (-). Al desconectar se anula de nuevo el efecto.

Los electroimanes permanentes se fijan mediante la rosca en el dorso. La conexión eléctrica se realiza mediante los conductores libres.

Las fuerzas de retención indicadas pueden resultar menores en la práctica en función del espesor del material y la rugosidad superficial del material.
Datos técnicos
Tensión: 24 V CC.
Clase de protección: Hasta IP 65.
Rango de temperatura: Hasta 155 °C (clase de aislamiento F).
Tiempo de funcionamiento: 10 %.
Aplicación
Los electroimanes permanentes se utilizan para el sostener, llevar y fijar piezas de trabajo ferromagnéticas. Especialmente cuando se requieren largos tiempos de sujeción sin consumo de energía.
A petición
Tensión 12 V CC.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron