text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Carcasa de acero.
Cuerpo de la bobina de plástico.
Indicación
Los electroimanes funcionan con corriente continua. Esta genera un campo magnético a través de la bobina del núcleo. Tras desconectar la tensión, el campo de fuerza desaparece de nuevo.

Los electroimanes se fijan mediante la rosca de la parte posterior. La conexión eléctrica se realiza a través de filamentos libres.

Las fuerzas de retención especificadas pueden ser inferiores en función del grosor del material y de la rugosidad de su superficie.

Con D = 15, el electroimán sólo tiene la rosca grande en el centro.
Aplicación
Los electroimanes se utilizan para sostener, llevar y fijar piezas de trabajo ferromagnéticas.
A petición
Tensión 12 V CC.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Filamentos laterales
Forma B: Filamentos en la parte inferior
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.