Material
Carcasa de acero inoxidable.
Imán de neodimio.
Imán de neodimio.
Versión
Carcasa con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa de acero inoxidable.
Imán de neodimio.
Imán de neodimio.
Versión
Carcasa con acabado natural.
Indicación
El imán en el interior del casquillo atrae la clavija (09221) y la sujeta con la fuerza de sujeción especificada.
Repetibilidad de ± 0,25 mm: la repetibilidad se puede incrementar con ayuda de pernos de alojamiento adicionales.
Dimensiones de instalación para la forma A:
grosor de placa mín. 6 mm.
Dimensiones de instalación para la forma B:
grosor de placa máx. 10 mm.
Dimensiones de instalación para la forma C:
grosor de placa > 10 mm.
Dimensiones de instalación para la forma D:
agujero ciego.
Repetibilidad de ± 0,25 mm: la repetibilidad se puede incrementar con ayuda de pernos de alojamiento adicionales.
Dimensiones de instalación para la forma A:
grosor de placa mín. 6 mm.
Dimensiones de instalación para la forma B:
grosor de placa máx. 10 mm.
Dimensiones de instalación para la forma C:
grosor de placa > 10 mm.
Dimensiones de instalación para la forma D:
agujero ciego.
A petición
Tuerca adecuada.
Indicación sobre el dibujo
1) Imán
2) Circlip
2) Circlip
Accesorios
Clavija 09221.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.