text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Perfil en U de acero.
Imán de NdFeB (neodimio).
Versión
Perfil en U niquelado.
Indicación
El imán está pegado al perfil en U. La superficie de adherencia solo entra en contacto con las almas. De este modo, el imán queda protegido dentro del perfil en U.

Gracias a su forma alargada y estrecha, así como a su elevada fuerza de sujeción, el imán de regleta plana ofrece una sujeción antitorsión.

Lo más recomendable es instalar el imán de regleta plana empotrado en ranuras. El montaje se realiza fácilmente a través de las perforaciones laterales. Al montarse lateralmente, el tornillo no ejerce presión sobre el núcleo magnético.


Los imanes de boro de hierro de neodimio poseen una fuerza magnética extremadamente elevada. Manipule estos imanes brutos con especial cuidado.
- Alto riesgo de aplastamiento: Los imanes más grandes, en particular, pueden causar lesiones considerables por aplastamiento en los dedos o las manos cuando se juntan.
- Material quebradizo: El boro de hierro de neodimio es un material muy duro pero quebradizo. Los imanes pueden romperse o astillarse fácilmente en caso de impacto, caída o colisión incontrolada.
- Astillas de bordes afilados: Al romperse suelen producirse fragmentos de bordes afilados que se astillan parcialmente. Por ello, se recomienda utilizar gafas de seguridad durante su manipulación.
• Peligro por unión repentina por atracción: Si dos imanes chocan sin frenar, el material quebradizo puede provocar astillamientos explosivos.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron