Material
Perfil en U de acero.
Imán de NdFeB (neodimio).
Imán de NdFeB (neodimio).
Versión
Perfil en U niquelado.
Mostrar más
Mostrar menos
Imanes de regleta plana de NdFeB con perforación, 1 agujero
desde
2,14 €
más IVA.
más gastos de envío
Imanes de regleta plana de NdFeB con perforación, 2 agujero
desde
7,67 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Perfil en U de acero.
Imán de NdFeB (neodimio).
Imán de NdFeB (neodimio).
Versión
Perfil en U niquelado.
Indicación
El imán está pegado al perfil en U. La superficie de adherencia solo entra en contacto con las almas. De este modo, el imán queda protegido dentro del perfil en U.
Lo más recomendable es instalar el imán de regleta plana empotrado en ranuras. El montaje se realiza mediante el avellanado cónico.
Los imanes de boro de hierro de neodimio poseen una fuerza magnética extremadamente elevada. Manipule estos imanes brutos con especial cuidado.
- Alto riesgo de aplastamiento: Los imanes más grandes, en particular, pueden causar lesiones considerables por aplastamiento en los dedos o las manos cuando se juntan.
- Material quebradizo: El boro de hierro de neodimio es un material muy duro pero quebradizo. Los imanes pueden romperse o astillarse fácilmente en caso de impacto, caída o colisión incontrolada.
- Astillas de bordes afilados: Al romperse suelen producirse fragmentos de bordes afilados que se astillan parcialmente. Por ello, se recomienda utilizar gafas de seguridad durante su manipulación.
• Peligro por unión repentina por atracción: Si dos imanes chocan sin frenar, el material quebradizo puede provocar astillamientos explosivos.
Lo más recomendable es instalar el imán de regleta plana empotrado en ranuras. El montaje se realiza mediante el avellanado cónico.
Los imanes de boro de hierro de neodimio poseen una fuerza magnética extremadamente elevada. Manipule estos imanes brutos con especial cuidado.
- Alto riesgo de aplastamiento: Los imanes más grandes, en particular, pueden causar lesiones considerables por aplastamiento en los dedos o las manos cuando se juntan.
- Material quebradizo: El boro de hierro de neodimio es un material muy duro pero quebradizo. Los imanes pueden romperse o astillarse fácilmente en caso de impacto, caída o colisión incontrolada.
- Astillas de bordes afilados: Al romperse suelen producirse fragmentos de bordes afilados que se astillan parcialmente. Por ello, se recomienda utilizar gafas de seguridad durante su manipulación.
• Peligro por unión repentina por atracción: Si dos imanes chocan sin frenar, el material quebradizo puede provocar astillamientos explosivos.
Rango de temperatura
80 °C máx.