text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descripción del producto
Los Imanes brutos de SmCo son resistentes a la corrosión. Por ello, son adecuados para aplicaciones en entornos húmedos o con sustancias químicas. Además, los imanes de SmCo garantizan la estabilidad magnética incluso ante fluctuaciones de temperatura. Por lo tanto, los ámbitos de aplicación típicos son la industria del automóvil, la electrónica, la ciencia y la investigación, así como la aeronáutica y la astronáutica.
Material
SmCo5 (cobalto samario).
Versión
Acabado natural.
Indicación
Los Imanes brutos de SmCo constituyen un sistema magnético sin blindaje.
Los imanes de SmCo tienen una fuerza magnética extremadamente elevada. Manipule estos imanes brutos con especial cuidado.
- Alto riesgo de aplastamiento: Los imanes más grandes, en particular, pueden causar lesiones considerables por aplastamiento en los dedos o las manos cuando se juntan.
• Material quebradizo: el samario-cobalto es un material muy duro, pero quebradizo. Los imanes pueden romperse o astillarse fácilmente en caso de impacto, caída o colisión incontrolada.
- Astillas de bordes afilados: Al romperse suelen producirse fragmentos de bordes afilados que se astillan parcialmente. Por ello, se recomienda utilizar gafas de seguridad durante su manipulación.
• Peligro por unión repentina por atracción: Si dos imanes chocan sin frenar, el material quebradizo puede provocar astillamientos explosivos.
Rango de temperatura
250 °C máx.
Montaje
Los imanes se pueden montar por adherencia.
A petición
Otros tamaños.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram