text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material

Banda, carcasa y tornillo de acero inoxidable 1.4301 (W4).

Versión
Banda, carcasa y tornillo de acabado natural.
Indicación
Abrazaderas de manguera según DIN 3017 parte 1 forma A con abrazaderas de manguera de varias zonas y un rango de sujeción muy amplio para fijar mangueras lisas.

Acreditadas por sus grandes fuerzas de tracción con un escaso ancho de banda y un bajo peso. Los bordes de la banda, redondeados y sin rebabas, evitan dañar la manguera.

Forma de la cabeza del tornillo: hexágono SW 7 con ranura integrada.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Outros clientes também compraram