text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Abrazadera de tubo de una lengüeta con pretensado, versión ligera según DIN 1596.

La abrazadera de tubo se utiliza para fijar y montar tubos ligeros, conductos y diversas piezas redondas.

Las abrazaderas de tubo están diseñadas con una hendidura de apriete. La sujeción óptima por apriete se consigue apretando el tornillo de fijación.

D1 = 52 es similar a DIN 1596.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Other customers also bought