Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Abrazadera de tubo de dos lengüetas con pretensado, versión ligera según DIN 1597.
La abrazadera de tubo se utiliza para fijar y montar tubos ligeros, conductos y diversas piezas redondas.
Las abrazaderas de tubo están diseñadas con una hendidura de apriete. La sujeción óptima por apriete se consigue apretando los tornillos de fijación.
D1 = 33 y D1 = 52 son similares a DIN 1597.
La abrazadera de tubo se utiliza para fijar y montar tubos ligeros, conductos y diversas piezas redondas.
Las abrazaderas de tubo están diseñadas con una hendidura de apriete. La sujeción óptima por apriete se consigue apretando los tornillos de fijación.
D1 = 33 y D1 = 52 son similares a DIN 1597.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.