text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Cuerpo base de aluminio perfil extruido.
Alojamiento del rodamiento y carro de aluminio.
Carriles guía de perfil y carro de guía de acero.
Husillos de rosca de bola de acero.
Tuercas de rosca de bola de acero.
Versión
Cuerpo base y carro de colores naturales anodizados.
Alojamiento de rodamiento anodizado negro.
Vías y carriles guía de perfil endurecidos por inducción y pulidos.
Indicación
Unidad lineal compacta y versátil con husillo de rosca de bola. El cuerpo base está compuesto de un perfil autoportante de aluminio con anodizado duro y dos guías de perfil integradas y colocadas en paralelo. Este sistema de rieles absorbe fuerzas máximas desde cualquier dirección, sufre poco desgaste y ofrece unas óptimas características de rodadura en el movimiento de grandes masas. Hace posible una elevadas prestaciones de rendimiento, como grandes velocidades y una elevada precisión de posicionamiento y de repetición. Se pueden combinar con facilidad para formar sistemas múltiples.

En las unidades lineales se utiliza un husillo de rosca de bola de precisión con la clase de tolerancia ISO 7 y un juego axial reducido de la tuerca de rosca de bola. Una cinta cobertora de poliuretano antiestático protege del polvo y el ensuciamiento todas las piezas que tiene el perfil.

Los lados exteriores del perfil de aluminio tienen unas ranuras para un montaje sencillo y seguro del perfil y para la fijación de accesorios, como p. ej. sensores.

En el costado y en la parte superior del carro hay perforaciones roscadas y orificios de centrado adicionales. En combinación con nuestros anillos de centrado 20240 pueden montarse en el carro de forma precisa otros elementos de conexión.

Para la lubricación posterior del husillo de rosca de bola y de la guía de carril, los dos costados del carro tienen perforaciones de lubricación (racores de lubricación de embudo DIN 3405D).

Forma A: carro corto
Forma B: carro largo
Datos técnicos
Las indicaciones de carga se aplican a las cargas dinámicas.

Todos los momentos dinámicos y capacidades de carga indicados en la tabla son valores teóricos. No se ha tenido en cuenta ningún factor de seguridad. El factor de seguridad dependerá de la aplicación y de la seguridad necesaria. Se recomienda un factor de seguridad de fs = 5.
Rango de temperatura
De 0°C a +60°C.
A petición
Otras longitudes (longitud máx. y carrera máx., ver la tabla).
Clase de tolerancia de husillo de rosca de bola según ISO 5.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron