text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Aluminio.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Las regletas de sujeción sirven para sujetar las unidades lineales con el husillo de rosca de bola. Las regletas de sujeción se pueden insertar lateralmente en la ranura de perfil de la unidad lineal.
Montaje
Número recomendado de regletas de sujeción:
Forma A: 6 unidades por metro por cada lado.
Forma B: 3 unidades por metro por cada lado.
Forma C: 3 unidades por metro por cada lado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron