{"product":{"productId":"agid.36695","price":46.16,"name":"Anillos de sujeción de aluminio para dispositivos de sujeción compresores"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminio.
Versión
Anodizado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Los anillos de sujeción sirven para unir firmemente los componentes entre sí. Gracias a su diseño estable y su fabricación precisa, los anillos de sujeción permiten un montaje y una alineación fiables de los árboles. Las perforaciones para los tornillos ofrecen una fijación sencilla y segura. Ideales para aplicaciones en las que se requiere una solución compacta y robusta.
Material
Aluminio.
Versión
Anodizado.
Indicación
*Tolerancia recomendada del árbol f8, g6, h5-h9
Se suministran tornillos de fijación de acero inoxidable M3 o M4.
Se suministran tornillos de fijación de acero inoxidable M3 o M4.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.