text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto
Los dispositivos de sujeción compresores ofrecen una forma cómoda, sencilla y rápida de asegurar o liberar piezas mecánicas como barras planas o árboles. Son ideales para aplicaciones en técnica de maquinaria y producción, donde a menudo se requiere una manipulación repetida. Los dispositivos de sujeción compresores son fáciles de montar y permiten un ajuste preciso y una retención segura.
Material
Carcasa y pinza de acero inoxidable.
Pernos de acero.
Palancas de acero inoxidable.
Versión
Carcasa, palanca y pinza lisa con acabado natural.
Pinza de diamante galvanizada.
Perno niquelado.
Indicación
El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3 de acero inoxidable.

Desengrasar a fondo todas las superficies de contacto.
No mover la barra o el árbol atascados.
Respetare el margen de apriete recomendado (5,9 - 6,3 mm).
Los golpes o vibraciones excesivos pueden provocar la desalineación del objeto sujetado.
Modo de accionamiento
Hay que asegurarse de que el dispositivo de sujeción compresor esté en la posición no sujeta. Deslizar la barra plana o el árbol hasta la posición no sujeta. Girar la palanca 90°. Cuando se sujeta completamente por apriete, las líneas de marcado se alinean y se oye una señal de clic.
Indicación sobre el dibujo
1) Opción de montaje 1 para barras planas
2) Opción de montaje 2 para árboles
3) Opción de montaje 3 para árboles planos
4) Posición de sujeción
5) Posición sin sujeción
6) Diámetro del avellanado
7) Adecuado para tornillos de fijación (hexágono interior) M4
8) H4 = Margen de apriete recomendado (carrera de apriete 5,8 - 6,5)
9) Dimensiones mínimas para el montaje de dispositivos de sujeción compresores
10) Acero plano
11) H6 = Espesor del acero plano (0 -0,2), a determinar por el cliente
12) Árbol
13) Diámetro del anillo de sujeción: diámetro del árbol +0,1 +0,2
14) D5 = Diámetro del árbol (tolerancia recomendada: f8, g6, h5-h9), a determinar por el cliente
15) Árbol aplanado
Accesorios
Anillos de sujeción de aluminio para dispositivo de sujeción compresor 21889-20.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron