Material
Aluminio.
Versión
Anodizado.
Show more
Show less
Description
Material
Aluminio.
Versión
Anodizado.
Indicación
Los carriles guía para rodillos en miniatura pueden atornillarse desde arriba. En ellos pueden montarse uno o varios carros guía de rodillos en miniatura 21323-01. Las tapas 21323-03 pueden utilizarse para cerrar los extremos.
Tornillos recomendados: M4.
Altura máxima de la cabeza del tornillo: 2,2 mm.
Diámetro máximo de la cabeza del tornillo: 7,6 mm.
Tornillos recomendados: M4.
Altura máxima de la cabeza del tornillo: 2,2 mm.
Diámetro máximo de la cabeza del tornillo: 7,6 mm.
A petición
Longitudes de hasta 2000 mm máx.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.