{"product":{"productId":"agid.36512","price":14.13,"name":"Carriles guía para rodillos en miniatura, anchura 20 mm, rodillos verticales"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminio.
Versión
Anodizado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Anodizado.
Indicación
Los carriles guía para rodillos en miniatura pueden atornillarse desde arriba. En ellos pueden montarse uno o varios carros guía de rodillos en miniatura 21323-11. Las tapas 21323-13 pueden utilizarse para cerrar los extremos.
Tornillos recomendados: M4.
Altura máxima de la cabeza del tornillo: 2,2 mm.
Diámetro máximo de la cabeza del tornillo: 7,6 mm.
Tornillos recomendados: M4.
Altura máxima de la cabeza del tornillo: 2,2 mm.
Diámetro máximo de la cabeza del tornillo: 7,6 mm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.