{"product":{"productId":"agid.36527","price":47.29,"name":"Carriles guía para rodillos en miniatura, anchura 25 mm, Dual X"},"currency":"EUR"}
Material
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Los carriles guía para rodillos en miniatura pueden atornillarse desde arriba. En ellos pueden montarse uno o varios carros guía de rodillos en miniatura 21325-01. Las tapas 21325-03 pueden utilizarse para cerrar los extremos.
El interior del carril lleva aplicada grasa.
Si se utiliza grasa lubricante adicional, debe emplearse grasa de jabón de litio.
Tornillos recomendados: M4.
Altura máxima de la cabeza del tornillo: 2,2 mm.
Diámetro máximo de la cabeza del tornillo: 7,6 mm.
El interior del carril lleva aplicada grasa.
Si se utiliza grasa lubricante adicional, debe emplearse grasa de jabón de litio.
Tornillos recomendados: M4.
Altura máxima de la cabeza del tornillo: 2,2 mm.
Diámetro máximo de la cabeza del tornillo: 7,6 mm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.