{"product":{"productId":"agid.36531","price":80.59,"name":"Carros guía de rodillos en miniatura para anchura 32 mm, Dual X"},"currency":"EUR"}
Material
Acero inoxidable.
Rodillos de acero.
Rodillos de acero.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero inoxidable.
Rodillos de acero.
Rodillos de acero.
Indicación
La estructura Dual-X de los rodillos permite un movimiento sin fricción bajo cargas verticales y horizontales. La suavidad de funcionamiento se mantiene incluso con cargas momentáneas.
La bola no se arrastra.
Los carros y carriles guía se han comprobado a 200 mm/s durante 500.000 ciclos de 100 mm.
Las fuerzas corresponden a las capacidades de carga máximas.
La carga de funcionamiento corresponde aproximadamente al 60%.
La bola no se arrastra.
Los carros y carriles guía se han comprobado a 200 mm/s durante 500.000 ciclos de 100 mm.
Las fuerzas corresponden a las capacidades de carga máximas.
La carga de funcionamiento corresponde aproximadamente al 60%.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.