text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material

Placa de acero inoxidable 1.4301.

Bolas de acero.

Pasador de acero inoxidable 1.4305.

Rodillos de poliacetal (POM).

Indicación
El mecanismo de rodillos múltiples garantiza un movimiento sin fricción con dimensiones de instalación reducidas. La bola no se arrastra. Permite un movimiento uniforme bajo cargas radiales y axiales.

Los carros y carriles guía se han comprobado a 200 mm/s durante 300.000 ciclos de 100 mm.

Longitud máxima del tornillo = grosor de la placa + 4 mm.
Datos técnicos
Coeficientes de seguridad
Baja frecuencia de desplazamiento y movimiento suave:
- Coeficiente de seguridad estática: 0,4 - 0,5
- Coeficiente de seguridad dinámica: 0,9 - 1,0

Alta frecuencia de desplazamiento y movimiento uniforme:
- Coeficiente de seguridad estático: 0,3 - 0,4
- Coeficiente de seguridad dinámica: 0,6 - 0,8

Alta frecuencia de desplazamiento y vibraciones:
- Coeficiente de seguridad estática: 0,2 - 0,3
- Coeficiente de seguridad dinámica: 0,3 - 0,5

Cálculo
Carga estática máxima = carga nominal * coeficiente de seguridad estática
Carga dinámica máxima = carga nominal * coeficiente de seguridad dinámica
Momento de torsión estático máximo = par nominal * coeficiente de seguridad estática
Momento de torsión dinámico máximo = par nominal * coeficiente de seguridad dinámica

Estas fórmulas son orientativas y deben comprobarse de nuevo para la aplicación concreta.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron