{"product":{"productId":"agid.36526","price":35.88,"name":"Carros guía de rodillos en miniatura para anchura de 30 mm, rodillos paralelos"},"currency":"EUR"}
Material
Placa de poliacetal (POM).
Rodillos de poliacetal (POM) y poliamida (PA6).
Casquillo y pasador de acero inoxidable.
Rodillos de poliacetal (POM) y poliamida (PA6).
Casquillo y pasador de acero inoxidable.
Versión
Placa negra.
Rodillos blancos o azules.
Rodillos blancos o azules.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Placa de poliacetal (POM).
Rodillos de poliacetal (POM) y poliamida (PA6).
Casquillo y pasador de acero inoxidable.
Rodillos de poliacetal (POM) y poliamida (PA6).
Casquillo y pasador de acero inoxidable.
Versión
Placa negra.
Rodillos blancos o azules.
Rodillos blancos o azules.
Indicación
Los rodillos de plástico garantizan un funcionamiento silencioso.
El mecanismo de rodillos garantiza un movimiento sin fricción con dimensiones de instalación reducidas. La bola no se arrastra.
Los carros y carriles guía se han comprobado a 200 mm/s durante 500.000 ciclos de 100 mm.
Las fuerzas corresponden a las capacidades de carga máximas.
La carga de funcionamiento corresponde aproximadamente al 75%.
El mecanismo de rodillos garantiza un movimiento sin fricción con dimensiones de instalación reducidas. La bola no se arrastra.
Los carros y carriles guía se han comprobado a 200 mm/s durante 500.000 ciclos de 100 mm.
Las fuerzas corresponden a las capacidades de carga máximas.
La carga de funcionamiento corresponde aproximadamente al 75%.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.