{"product":{"productId":"agid.36000","price":24.63,"name":"Rodamientos lineales de bolas con barras correderas interiores, acero inoxidable, capacidad de carga hasta 24 kg, forma B"},"currency":"EUR"}
- Carriles telescópicos mini
- Marcha ligera
Descripción
Material
Carril, barra corredera y jaula de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Forma A:
Bolas de acero.
Forma B:
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Versión
Carril y barra corredera con acabado natural.
Bolas endurecidas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Se vende por unidades.
Indicación
Rodamientos lineales de bolas compuestos de un carril guía y una barra corredera que se mueve en el carril guía dentro de la jaula de bolas. La posición de instalación debe ser preferiblemente vertical.
Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.
Los topes internos sirven de límite de la jaula. En los sistemas sometidos a gran carga es necesario proporcionar topes exteriores.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe superar los 0,9 mm, porque de lo contrario existe riesgo de colisión con otras piezas del rodamiento lineal de bolas.
Forma A: engrasada.
Forma B: con lubricante apto para usos alimentarios.
Se utiliza un lubricante (NSF H1) apto para la industria alimentaria.
Tornillos recomendados: M 2,6.
Longitud máxima del tornillo = grosor del panel + 1,5 mm.
Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.
Los topes internos sirven de límite de la jaula. En los sistemas sometidos a gran carga es necesario proporcionar topes exteriores.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe superar los 0,9 mm, porque de lo contrario existe riesgo de colisión con otras piezas del rodamiento lineal de bolas.
Forma A: engrasada.
Forma B: con lubricante apto para usos alimentarios.
Se utiliza un lubricante (NSF H1) apto para la industria alimentaria.
Tornillos recomendados: M 2,6.
Longitud máxima del tornillo = grosor del panel + 1,5 mm.
Rango de temperatura
De 5 °C a 35 °C
Indicación sobre el dibujo
1) La longitud del carril de 80 mm no tiene perforación aquí
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.