text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto
El sistema de guía lineal de aluminio con carro guía sobre rodillos es un sistema compacto para tareas de posicionamiento de precisión en la construcción de máquinas. Está compuesto por un carril ligero de aluminio y una placa de acero cincado, y destaca en aplicaciones industriales continuas por su funcionamiento controlado y de baja fricción.

Es ideal para puertas pequeñas de máquinas, compuertas, dispositivos de montaje y mesas XY sencillas.
Material
Carril de aluminio.
Placa de acero.
Rodamientos de bolas de acero inoxidable.
Topes finales de plástico.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
El sistema de guía lineal garantiza un movimiento lineal preciso a lo largo de todo el recorrido de desplazamiento.
El carro guía se apoya sobre rodillos.
El sistema de guía lineal se sometió a una prueba de niebla salina de 12 horas de duración.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga se reduce.
Rango de temperatura
-20 °C a +70 °C.
Indicación sobre el dibujo
1) Carro
2) Placa
3) Rodamiento de bolas
4) Perfil de aluminio
5) Tope
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron