text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
En los carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 20.000 ciclos.

Los carriles telescópicos no son aptos para el montaje horizontal.

El ancho de montaje entre el cuerpo y el cajón debe ser de +0,2 mm a +0,5 mm para un grosor de carril de 38,2 mm.

Se recomienda fijar los carriles telescópicos con un tornillo de cabeza avellanada M5.
Rango de temperatura
-20 °C a +70 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Other customers also bought