Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero inoxidable.
Bolas de acero inoxidable.
Jaulas de bolas de acero inoxidable.
Bolas de acero inoxidable.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas endurecidas.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Los carriles telescópicos compactos para cargas pesadas se han diseñado especialmente para soportar cargas extremas en espacios especialmente reducidos. Gracias a su perfil delgado en forma de columna en I, maximiza la rigidez mecánica y la resistencia ocupando un espacio mínimo. De este modo, incluso los componentes pesados se sostienen de forma estable y duradera. Las grandes bolas de acero inoxidable, combinadas con una resistente jaula de bolas, permiten un movimiento absolutamente fluido y una guía precisa cuando la cajón está completamente extendido. Gracias a su extrema resistencia a la corrosión y a las altas temperaturas, el carril garantiza un funcionamiento fiable incluso en las condiciones más adversas. Para mayor seguridad durante el transporte o en uso, el carril se puede combinar fácilmente con un mecanismo de bloqueo especial. Por ello, el sistema resulta ideal para su uso en armarios de laboratorio médicos compactos y en equipos de análisis. En el ámbito naval y militar, permite manejar con seguridad los soportes para equipos y los sistemas de extensión de vehículos en entornos con agua salada o condiciones adversas. También en la automatización industrial garantiza una extensión precisa y sin obstrucciones de cargas pesadas en un espacio de instalación mínimo.
Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero inoxidable.
Bolas de acero inoxidable.
Jaulas de bolas de acero inoxidable.
Bolas de acero inoxidable.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Se vende por unidades.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de una pareja de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 500 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.
En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga por par es un 80 % menor.
El ancho de montaje entre el cuerpo y el cajón debe ser de +0,2 mm a +0,5 mm para un grosor de carril de 32 mm.
Se recomienda utilizar para el carril telescópico tornillos M10 con una resistencia mínima de 8.8 y una profundidad de atornillado de 12 mm. Para alcanzar la capacidad de carga indicada, es necesario utilizar todos los puntos de fijación.
En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga por par es un 80 % menor.
El ancho de montaje entre el cuerpo y el cajón debe ser de +0,2 mm a +0,5 mm para un grosor de carril de 32 mm.
Se recomienda utilizar para el carril telescópico tornillos M10 con una resistencia mínima de 8.8 y una profundidad de atornillado de 12 mm. Para alcanzar la capacidad de carga indicada, es necesario utilizar todos los puntos de fijación.
Rango de temperatura
-20 °C a +110 °C.
Accesorios
06894 Empuñaduras de acero con mecanismo de bloqueo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.