{"product":{"productId":"agid.37694","price":420.77,"name":"Carriles telescópicos de aluminio para montaje lateral, extensión completa por ambos lados, capacidad de carga de hasta 270 kg"},"currency":"EUR"}
Material
Carriles de aluminio.
Jaula de bolas y bolas de acero.
Jaula de bolas y bolas de acero.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carriles de aluminio.
Jaula de bolas y bolas de acero.
Jaula de bolas y bolas de acero.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
En el caso de los carriles telescópicos con extensión completa por ambos lados, la carrera es aproximadamente igual a la longitud de montaje. De este modo, se garantiza una mayor comodidad y accesibilidad. La capacidad de carga dinámica indica la capacidad máxima de carga de una pareja de carriles telescópicos montados verticalmente cuando se utiliza todo el recorrido de extensión. Las capacidades de carga indicadas se han calculado con una distancia entre carriles de 600 mm.
Para lograr una fijación óptima, se deben utilizar todos los puntos de fijación.
Los carriles no son aptos para un montaje horizontal.
Tras 2.000 ciclos, se recomienda volver a engrasar con grasa de alta presión.
Los topes finales se comprobaron con la capacidad de carga indicada, diez ciclos y una velocidad de impacto de 0,8 m/s. Se recomiendan adicionalmente topes finales externos.
Para lograr una fijación óptima, se deben utilizar todos los puntos de fijación.
Los carriles no son aptos para un montaje horizontal.
Tras 2.000 ciclos, se recomienda volver a engrasar con grasa de alta presión.
Los topes finales se comprobaron con la capacidad de carga indicada, diez ciclos y una velocidad de impacto de 0,8 m/s. Se recomiendan adicionalmente topes finales externos.
Rango de temperatura
-20 °C a +70 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.