text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero.
Versión
Vías endurecidas por inducción y pulidas.
Indicación
Carriles guía atornillables por arriba. Los carriles guía están disponibles en cuatro tamaños, en los que se pueden montar uno o varios carros guía. Versión de 4 filas con perfil semicircular. Las vías de los carriles perfilados están dispuestas en un ángulo de 45°, por lo que pueden absorber cargas en todas direcciones.
A petición
Longitudes hasta 3900 mm como máx. (tamaño 30 hasta 3840 mm como máx.).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron