{"product":{"productId":"agid.37444","price":122.82,"name":"Carriles guía lineales rectos"},"currency":"EUR"}
Material
Carriles de acero.
Tornillos de acero.
Chaveta de acero inoxidable.
Tapón de plástico.
Tornillos de acero.
Chaveta de acero inoxidable.
Tapón de plástico.
Versión
Carriles de acabado natural y endurecidos.
Torillos de acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Torillos de acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carriles de acero.
Tornillos de acero.
Chaveta de acero inoxidable.
Tapón de plástico.
Tornillos de acero.
Chaveta de acero inoxidable.
Tapón de plástico.
Versión
Carriles de acabado natural y endurecidos.
Torillos de acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Torillos de acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Indicación
Los carriles guía lineales se pueden atornillar por arriba. Sobre ellos se pueden montar uno o más carros guía sobre rodillos. Para ensamblar varios carriles guía lineales son aptos los carriles guía lineales con ranura por los dos lados. De este modo, se pueden ensamblar fácilmente los carriles mediante una chaveta.
Los tapones de color azul RAL 5002 se incluyen siempre de serie en el suministro.
También a juego con el sistema:
Carro guía sobre rodillos para carriles guía lineales rectos 21350.
Carro guía sobre rodillos para carriles guía lineales 21351.
Carril guía lineal arqueado 21356.
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior 07160 con rosca M5 para tamaño 2 o rosca M8 para tamaño 3.
Los tapones de color azul RAL 5002 se incluyen siempre de serie en el suministro.
También a juego con el sistema:
Carro guía sobre rodillos para carriles guía lineales rectos 21350.
Carro guía sobre rodillos para carriles guía lineales 21351.
Carril guía lineal arqueado 21356.
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior 07160 con rosca M5 para tamaño 2 o rosca M8 para tamaño 3.
Ventajas
Se puede realizar formas geométricas complejas formadas por carriles guía lineales rectos y curvados.
Volumen de suministro
Tapón azul RAL 5002.
Chavetas (con versiones con ranura).
Chavetas (con versiones con ranura).
A petición
Tuerca por un lado.
Tapones en otros colores.
Otras longitudes (L máx = 4000 mm).
Revestimiento de diamante.
Tapones en otros colores.
Otras longitudes (L máx = 4000 mm).
Revestimiento de diamante.
Accesorios
Chavetas 03288-06X22 y 03288-106X22 para tamaño 2, 03288-08X28 y 03288-108X28 para tamaño 3.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.