text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero inoxidable.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Los casquillos reductores sirven para ajustar el diámetro entre el indicador de posicionamiento / los sensores de eje hueco y el husillo de ajuste.
El tornillo de sujeción está incluido en el volumen de suministro.

Adecuado para los indicadores de posicionamiento 21901-05, 21902-05, 21904-05, y 21924, así como para los sensores de eje hueco 21730.
Indicación sobre el dibujo
1) Un taladro
2) Dos taladros
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron