text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Cuerpo base y mesa redonda de aleación de aluminio.
Eje hueco de acero inoxidable.
Reductor sinfín pretensado de acero.
Acoplamiento para garra de aluminio con estrella de acoplamiento de poliuretano.
Portasensor de aluminio.
Versión
Aleación de aluminio anodizado.
Indicación
Mesas de posicionamiento redondas para tareas de ajuste y posicionamiento con motor. El reductor sinfín pretensado funciona casi sin juego. El rodamiento fijo está concebido como rodamiento de rodillos cruzados. Este rodamiento puede absorber momentos de vuelco y fuerzas transversales extremadamente altos. Mediante el orificio de gran tamaño del eje hueco es posible el paso de cables. El anillo de posicionamiento ajustable permite fijar como se desee el punto de referencia de giro respecto a la posición del componente montado. Es posible el montaje de sensores de aproximación con el portasensor disponible de forma opcional (21085-02-901). Le ofrecemos para su descarga el software de programación correspondiente para el motor paso a paso con control de posicionamiento.

El motor paso a paso con una resolución de 200 pasos por revolución permite calcular con exactitud el posicionamiento desde una dirección de 0,005 mm. La precisión de posicionamiento absoluta proveniente de una dirección es de 0,01 mm. El sistema se puede utilizar con una duración de conexión del 100%.

Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.

Portasensores: con. 2 tornillos de fijación DIN 7991 M4x20 VA
Datos técnicos
21085-02-110xxx:

Transmisión: 20:1 / 40:1
Holgura: < 0,02° (20:1) / < 0,10° (40:1)
Juego radial: <0,02 mm
Máx. velocidad de entrada: 600 r.p.m.
Máx. duración de conexión: 100 %
Momento de torsión de entrada necesario: 0,13 Nm
Rigidez: ver diagrama
Giratorio: 360°, sin final↲
Temperatura de funcionamiento: +10 °C a +60 °C
Grado de eficiencia η: 0,33

21085-02-150xxx:

Transmisión: 48:1
Holgura: < 0,10°
Juego radial: <0,02 mm
Máx. velocidad de entrada: 600 r.p.m.
Máx. duración de conexión: 100 %
Momento de torsión de entrada necesario: 0,13 Nm
Rigidez: ver diagrama
Giratorio: 360°, sin final↲
Temperatura de funcionamiento: +10 °C a +60 °C
Grado de eficiencia η: 0,37
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.