text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Cuerpo base y mesa redonda de aleación de aluminio anodizado.
Husillo de acero templado por cementación.
Alojamiento del husillo del cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Versión
Juego radial del eje de giro < 0,015 mm.
Juego axial del eje de giro < 0,02 mm.
Precisión de repetición < 0,05°.
Husillo autobloqueante.
Indicación
El recorrido de ajuste es de 360°, sin tope final.
La escala de graduación consta de 10 marcas.
Relación de transmisión:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1

La mesa redonda de posicionamiento, de diseño modular, se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.

El artículo con número de artículo 21160-251 puede sujetarse axialmente contra la carcasa con ayuda de dos palancas de sujeción, asegurándolo así contra un reajuste involuntario. El par de apriete M1 se eleva a 30 Nm con las palancas de sujeción apretadas con un par de apriete máximo de 2,5 Nm por palanca de sujeción. Las palancas de sujeción deben soltarse antes de accionar el botón giratorio, de lo contrario existe riesgo de dañar el engranaje.

Los artículos 21160-08 y 21160-12 pueden sujetarse contra la carcasa de la mesa giratoria mediante la sujeción de mesa giratoria 21161-11 y asegurarse así contra un reajuste involuntario.
Indicación sobre el dibujo
1) Espacio necesario para la palanca de sujeción.

Todos los avellanados según DIN 74-Bm (D6).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron