text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Cuerpo base de aluminio.
Versión
Aluminio anodizado.
Indicación
Las placas adaptadoras para sistemas de posicionamiento se pueden emplear para conectar entre sí los más diversos tamaños de sistemas de posicionamiento.

Ejemplo:
Mesas de posicionamiento cortas 21100-04, se pueden combinar con mesas de posicionamiento cortas 21100-08.
Mesas de posicionamiento redondas 21160-12, se pueden combinar con mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial 21085-120.
Mesas de posicionamiento largas 21120-25, se pueden combinar con mesas de posicionamiento largas 21120-08.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron