{"product":{"productId":"agid.36771","price":69.85,"name":"Sujeciónes de aluminio para mesa redonda de posicionamiento, con palanca de sujeción"},"currency":"EUR"}
Material
Varilla de tracción y arandela de aluminio.
Junta tórica de EPDM.
Palanca de sujeción de fundición inyectada de cinc.
Barra roscada de acero.
Junta tórica de EPDM.
Palanca de sujeción de fundición inyectada de cinc.
Barra roscada de acero.
Versión
Aluminio anodizado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Las sujeciones de aluminio para mesas redondas de posicionamiento con palanca de sujeción son dispositivos de sujeción que pueden utilizarse para enclavar las mesas redondas de posicionamiento con accionamiento manual.
Gracias a la sujeción coaxial, no actúan fuerzas laterales sobre la placa giratoria.
La posición permanece concéntrica al eje de giro incluso con una fuerte sujeción.
Gracias a la sujeción coaxial, no actúan fuerzas laterales sobre la placa giratoria.
La posición permanece concéntrica al eje de giro incluso con una fuerte sujeción.
Material
Varilla de tracción y arandela de aluminio.
Junta tórica de EPDM.
Palanca de sujeción de fundición inyectada de cinc.
Barra roscada de acero.
Junta tórica de EPDM.
Palanca de sujeción de fundición inyectada de cinc.
Barra roscada de acero.
Versión
Aluminio anodizado.
Indicación
Las sujeciones para mesas redondas de posicionamiento se montan en la perforación del eje hueco de las mesas redondas de posicionamiento 21160, 21161 o 21161-10.
Una junta tórica en la barra de tracción impide que ésta gire durante la sujeción.
Al girar la palanca de sujeción en el sentido de las agujas del reloj, la placa giratoria queda sujeta contra la carcasa de la mesa giratoria.
La mesa giratoria está ahora asegurada contra un reajuste involuntario.
Una junta tórica en la barra de tracción impide que ésta gire durante la sujeción.
Al girar la palanca de sujeción en el sentido de las agujas del reloj, la placa giratoria queda sujeta contra la carcasa de la mesa giratoria.
La mesa giratoria está ahora asegurada contra un reajuste involuntario.
Accesorios
21160 Mesas redondas de posicionamiento.
21161 Mesas redondas de posicionamiento con indicador de posicionamiento.
21161-10 Mesas redondas de posicionamiento con indicador de posicionamiento electrónico.
21161 Mesas redondas de posicionamiento con indicador de posicionamiento.
21161-10 Mesas redondas de posicionamiento con indicador de posicionamiento electrónico.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.