text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Aleación de aluminio.
Versión
Anodizado.
Indicación
Adecuado para 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 y 21180.
Indicación sobre el dibujo
Todos los avellanados (9x) según DIN 974-1 (D4),
todas las tuercas (9x) DIN 934 M (D4)

Forma A:
Al extraer las tuercas apretando, se obtienen avellanados para los tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior.
De este modo, las dos variantes de fijación son posibles.

Forma B:
Con el juego de apriete rápido, el cabezal articulado se puede manejar también sin herramientas. El juego de apriete rápido está formado por un tornillo con mango y un palanca de apriete.

1) Tornillo de apriete D3 (2x)
2) Palanca de apriete
3) Tornillo con mango
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron