{"product":{"productId":"agid.36995","price":37.97,"name":"Piñones dobles de 3/4\" x 7/16\" DIN ISO 606, listos para montaje"},"currency":"EUR"}
Material
Acero C45.
Versión
Acabado natural.
Dientes templados por inducción ~HRC 50.
Dientes templados por inducción ~HRC 50.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero C45.
Versión
Acabado natural.
Dientes templados por inducción ~HRC 50.
Dientes templados por inducción ~HRC 50.
Indicación
Piñones listos para el montaje con cubo unilateral para cadenas de rodillos dobles según DIN ISO 606. Los dientes están fresados y endurecidos por inducción.
Ranura según DIN 6885 / BS 4235. La ranura está orientada hacia la punta de los dientes.
Con dos tornillos de sujeción. Una rosca alineada con el centro de la ranura, la otra desplazada 90°.
Ranura según DIN 6885 / BS 4235. La ranura está orientada hacia la punta de los dientes.
Con dos tornillos de sujeción. Una rosca alineada con el centro de la ranura, la otra desplazada 90°.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.