{"product":{"productId":"agid.36994","price":33.41,"name":"Piñones dobles de 5/8\" x 3/8\" DIN ISO 606, listos para montaje"},"currency":"EUR"}
Material
Acero C45.
Versión
Acabado natural.
Dientes templados por inducción ~HRC 50.
Dientes templados por inducción ~HRC 50.
Mostrar más
Mostrar menos
Piñones dobles de 5/8" x 3/8" DIN ISO 606, listos para el montaje, forma A
desde
33,41 €
más IVA.
más gastos de envío
Piñones dobles de 5/8" x 3/8" DIN ISO 606, listos para el montaje, forma B
desde
33,41 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero C45.
Versión
Acabado natural.
Dientes templados por inducción ~HRC 50.
Dientes templados por inducción ~HRC 50.
Indicación
Piñones listos para el montaje con cubo unilateral para cadenas de rodillos dobles según DIN ISO 606. Los dientes están fresados y endurecidos por inducción.
Ranura según DIN 6885 / BS 4235. La ranura está orientada hacia la punta de los dientes.
Con dos tornillos de sujeción. Una rosca alineada con el centro de la ranura, la otra desplazada 90°.
Ranura según DIN 6885 / BS 4235. La ranura está orientada hacia la punta de los dientes.
Con dos tornillos de sujeción. Una rosca alineada con el centro de la ranura, la otra desplazada 90°.