{"product":{"productId":"agid.32674","price":7.31,"name":"Correas dentadas al metro perfil T"},"currency":"EUR"}
Material
Poliuretano (PU) con tiro de acero.
Mostrar más
Mostrar menos
Correas dentadas al metro Perfil T 2,5
desde
15,62 €
más IVA.
más gastos de envío
Correas dentadas al metro Perfil T 5
desde
7,31 €
más IVA.
más gastos de envío
Correas dentadas al metro Perfil T 10
desde
13,41 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Poliuretano (PU) con tiro de acero.
Indicación
Correas dentadas con perfil trapezoidal según ISO 17396. Preferibles especialmente para accionamientos con alta carga de flexión. Aplicable en arandelas de muy pequeño diámetro. Uso general en accionamientos lineales, transmisiones de potencia escasas y tecnología de transporte. Las correas de poliuretano se pueden soldar. En caso de correas soldadas, la potencia transmisible se reduce un 50 % aprox.
Tolerancia de anchura: ±0,5 mm
Tolerancia de grosor: ±0,2 mm
Tolerancia de anchura: ±0,5 mm
Tolerancia de grosor: ±0,2 mm
Rango de temperatura
De -10 °C a +80 °C
A petición
Otras longitudes.
En caso de división T2,5, en tramos de 2,5 mm.
En caso de división T5, en tramos de 5 mm.
En caso de división T10, en tramos de 10 mm.
Longitud máxima de correa 100 metros (división de T2,5 50 metros).
En caso de división T2,5, en tramos de 2,5 mm.
En caso de división T5, en tramos de 5 mm.
En caso de división T10, en tramos de 10 mm.
Longitud máxima de correa 100 metros (división de T2,5 50 metros).