{"product":{"productId":"agid.32670","price":5.04,"name":"Correas dentadas perfil T"},"currency":"EUR"}
Material
Poliuretano (PU) con tiro de acero.
Mostrar más
Mostrar menos
Correas dentadas, perfil T2,5
desde
5,04 €
más IVA.
más gastos de envío
Correas dentadas, perfil T5
desde
5,44 €
más IVA.
más gastos de envío
Correas dentadas, perfil T10
desde
12,24 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Poliuretano (PU) con tiro de acero.
Indicación
Correas dentadas sin fin con perfil trapezoidal según ISO 17396 con paso métrico. Ideal para accionamientos con alta flexibilidad de correa. Permiten diámetros de arandela mínimos. Las correas dentadas son adecuadas para accionamientos en los que se requiere precisión, allí donde la limpieza es importante y en caso de influencias químicas.
El color de la correa dentada puede diferir del color mostrado en la foto del producto.
El color de la correa dentada puede diferir del color mostrado en la foto del producto.
Rango de temperatura
De -10 °C a +80 °C
Características
- Sin mantenimiento
- Alta transmisión de potencia
- Escasa extensión de correa
- Posicionamiento preciso y conformidad angular
- Excelente resistencia química, especialmente contra aceites, grasas y combustibles
- Máxima resistencia a la abrasión
- Potencia transmisible hasta 30 kW
- Revoluciones admisibles hasta 10.000 r. p. m.
- Alta transmisión de potencia
- Escasa extensión de correa
- Posicionamiento preciso y conformidad angular
- Excelente resistencia química, especialmente contra aceites, grasas y combustibles
- Máxima resistencia a la abrasión
- Potencia transmisible hasta 30 kW
- Revoluciones admisibles hasta 10.000 r. p. m.