{"product":{"productId":"agid.23356","price":71.86,"name":"Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 4, dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma B, sin cubo"},"currency":"EUR"}
- Áreas de aplicación: construcción de maquinaria, construcción de plantas, tecnología de transportadores, robótica
Descripción
Material
Acero 1.0503 (C45).
Versión
Dentado fresado recto.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Indicación
Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de una perforación de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las ruedas dentadas. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada.
Para conseguir una concentricidad exacta entre el dentado y el taladro, recomendamos mandrinar la perforación previa al diámetro correspondiente. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.
Para conseguir una concentricidad exacta entre el dentado y el taladro, recomendamos mandrinar la perforación previa al diámetro correspondiente. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: con cubo
Forma B: sin cubo
Forma B: sin cubo
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.