text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Bronce con insertos de grafito.
Acero.
Versión
Bronce autolubricante.
Acero endurecido, superficies deslizantes de metal sinterizado.
Indicación
Las placas deslizantes tienen una dirección de deslizamiento vertical.
Los elementos deslizantes de bronce no requieren mantenimiento y son resistentes al desgaste.
Gracias a los insertos de grafito, la lubricación es de por vida.
Las placas deslizantes de acero están endurecidas y las superficies deslizantes tienen un revestimiento deslizante de metal sinterizado.
Las placas deslizantes de acero no requieren mantenimiento gracias al revestimiento deslizante de metal sinterizado.
Datos técnicos
Propiedades del material:
Aleación básica: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densidad: 8,2 kg/dm³.
Resistencia alterna de flexión: +/- 150 MPa.
Módulo elasticidad: 120.000 N/mm².
Coeficiente de fricción: 0,05 - 0,12.
Velocidad máxima: 0,5 m/s.
Conductividad térmica: 50 W/(mK).
Coeficiente de dilatación: 18x10-6 K-1.
Conductividad eléctrica: 7-8 m/(Ω·m-1).
Proporción de lubricante sólido: 20-25%.
Compresión superficial estática: 50 N/mm².
Compresión superficial dinámica: 35 N/mm².
Rango de temperatura
Hasta 230 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron