text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material

Cobre, aluminio o acero inoxidable 1.4571.

Versión
Acabado natural.
Indicación
Juntas anulares según DIN 7603 forma A. Se utilizan para sellar uniones atornilladas estáticas. Impiden las fugas de líquidos o gases hacia el exterior, a la vez que protegen el sistema frente a la penetración de polvo, suciedad y líquidos.

Las juntas anulares de cobre, aluminio y acero inoxidable pueden utilizarse en cualquier lugar gracias a su resistencia a la corrosión, con la excepción de algunos ácidos fuertes. Por su estructura blanda se amoldan a todas las irregularidades de las piezas a unir por atornillado, creando así una elevada estanqueidad.

Las juntas anulares se utilizan, por ejemplo, para tornillos tapón DIN 908, DIN 910 y tornillos huecos.
Rango de temperatura
Cobre máx. 300 °C.
Aluminio máx. 200 °C.
Acero inoxidable se puede usar hasta máx. 550 °C. Sin embargo, esto dependerá siempre de la presión y frente a qué medios se vaya a sellar.
Por lo tanto, deben realizarse ensayos y pruebas independientes en las condiciones específicas de uso para garantizar la idoneidad y la resistencia en la aplicación respectiva.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron