text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero.
Caucho natural de dureza blanda (45 Shore A), media (60 Shore A) y dura (70 Shore A).
Versión
Acero galvanizado.
Indicación
Los elementos de techo de metal y goma son elementos de suspensión con un seguro de rotura incorporado y son aptos para la suspensión de apliques de iluminación, dispositivos y tuberías. Los elementos de techo permiten cargas de tracción y absorben suavemente tanto impactos como fuerzas de aceleración.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron