{"product":{"productId":"agid.34235","price":5.36,"name":"Topes de goma de acero inoxidable, tipo K cónicos con rosca exterior azules conforme con FDA"},"currency":"EUR"}
Material
Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4401.
Silicona de elastómero dureza media 55° Shore A.
Versión
Acero inoxidable, acabado natural.
Silicona azul, conforme con FDA.
Silicona azul, conforme con FDA.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4401.
Silicona de elastómero dureza media 55° Shore A.
Versión
Acero inoxidable, acabado natural.
Silicona azul, conforme con FDA.
Silicona azul, conforme con FDA.
Indicación
Los topes de goma se utilizan, por ejemplo, en el almacenamiento de grupos y como tope para limitar el recorrido del muelle en masas con movimiento.
Rango de temperatura
-30 °C a +180 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.