Material
Cuerpo base de acero.
Pasador de acero inoxidable.
Pasador de acero inoxidable.
Versión
Acero galvanizado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Las bisagras de barra con cuello de cisne son la solución ideal para aplicaciones de chapa exigentes en las que las bisagras deben quedar totalmente ocultas desde el exterior. Gracias a su geometría especial, permiten un ángulo de apertura preciso de 120° y garantizan un diseño de superficie claro e ininterrumpido para sus carcasas.
Material
Cuerpo base de acero.
Pasador de acero inoxidable.
Pasador de acero inoxidable.
Versión
Acero galvanizado.
Indicación
Ángulo de apertura de 120°.
Para montaje en superficie o interior.
Orificios alargados para un mejor ajuste.
Las bisagras se recomiendan para placas de hasta 2 mm de grosor.
Para montaje en superficie o interior.
Orificios alargados para un mejor ajuste.
Las bisagras se recomiendan para placas de hasta 2 mm de grosor.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.