text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto
Las bisagras de barra con cuello de cisne son la solución ideal para aplicaciones de chapa exigentes en las que las bisagras deben quedar totalmente ocultas desde el exterior. Gracias a su geometría especial, permiten un ángulo de apertura preciso de 90° y garantizan un diseño de superficie claro e ininterrumpido para sus carcasas.
Material
Cuerpo base de acero.
Pasador de acero inoxidable.
Versión
Acero galvanizado.
Indicación
Ángulo de apertura de 90°.
Para montaje en superficie o interior.
Orificios alargados para un mejor ajuste.
Las bisagras se recomiendan para placas de hasta 2 mm de grosor.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron